ELFL P 3 F 3 W 5.0 /-RV

Cod.Art.
1252566
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
Altre caratteristiche RV=valvola di ritegno
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta K=cartone
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione W=nessun foro indicatore
Dimensioni raccordo 13
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro P=carta
pmax [bar] 0.0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio IT

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio EN

(0.95 MB)