Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | K=cartone |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | W=nessun foro indicatore |
Dimensioni raccordo | 13 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Finezza di filtraggio | 3 |
Materiale del filtro | P=carta |
pmax [bar] | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.95 MB)