DFDK W 30 QLB 25 LE 1.0

Cod.Art.
1251831
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera forma a L
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione LE=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1/2 pollice
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro W=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 315

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.88 MB)