0100 S 075 W /-B0.2

Cod.Art.
1251196
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
Altre caratteristiche, elemento 0=nessun'altra caratteristica
Tipo elemento S - elementi sull'aspirazione
Dimensione 0100
Materiale del filtro, elemento W=rete metallica in acciaio inox
Materiale tenuta 0=senza guarnizione
Bypass 0,2 bar
Finezza di filtraggio 75

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto IT

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto EN

(0.8 MB)