Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | B=visivo |
Dimensioni raccordo | 100 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 5 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 7 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.7 MB)