Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | LED=IC con display LED, SAK=collettore impurità |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 80 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto
IT
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Opuscolo prodotto
EN
(0.32 MB)