DF SN 330 T F 5 D 1.0 /-V-L24

Cod.Art.
1250541
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
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 5
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto IT

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)