Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Tipo elemento | DN – elementi di pressione DIN |
Dimensione | 0400 |
Materiale del filtro, elemento | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Finezza di filtraggio | 10 |
Pressione di precarica regolabile | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto
IT
(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Opuscolo prodotto
EN
(2.05 MB)