RFD W/HC 330 DAG 25 C 1.1

Cod.Art.
1250522
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Dimensioni raccordo 2 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 25
Materiale del filtro W/HC=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)