DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-B6

Cod.Art.
1250444
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
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Tipo di giunto Porta speciale
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 315

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista pezzi di ricambio IT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista pezzi di ricambio EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Opuscolo prodotto IT

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Opuscolo prodotto EN

(0.65 MB)