RFD SN 950 DAP 3 D 1.1 /-L24

Cod.Art.
1250390
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
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 100
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 3
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)