Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L110=tensione lampada 115V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 5 |
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
pmax [bar] | 420 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
IT
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
EN
(0.83 MB)