DF SN 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED

Cod.Art.
1250206
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
Altre caratteristiche LED=IC con display LED
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 50
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 10
Materiale del filtro SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto IT

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto EN

(0.83 MB)