RFD SN 660 VAN 20 LZ 1.1

Cod.Art.
1250012
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicatore di contaminazione LZ=visivo/elettrico
Dimensioni raccordo 80
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 20
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
pmax [bar] 7

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)