Sistem penumpukan katup L

Sistem susun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, untuk mengontrol konsumen bervolume rendah dan tugas retensi beban tekanan - Fleksibilitas tinggi dalam perencanaan dan konstruksi - Dimensi kecil yang dikombinasikan dengan kepadatan daya tinggi - Keamanan kebocoran berkat koneksi pendek dan kaku - Perpanjangan berikutnya dimungkinkan dengan menambahkan modul DATA TEKNIS Laju aliran: hingga 12 l/menit
Tekanan operasi: maks. 500 bar
Tegangan: 24 dan 230 volt
Kelas perlindungan: IP65 hingga DIN EN 60034-5
Jenis cairan: oli hidraulik hingga DIN 51524 Bagian 1 dan 2
Kisaran suhu cairan pengoperasian: min. -20°C hingga maks. + 80 ° C
Kisaran suhu sekitar: min. -20 ° C hingga maks. + 40 ° C
Kisaran viskositas: Filtrasi yang disarankan 10 - 380 mm²/s Filtrasi: maks. kontaminasi yang diizinkan dari cairan operasi hingga ISO 4406 Kelas 21/19/16 Berat: dari 0,2 hingga 2,2 kg per modul individual
Aliran balik: hingga maks. 15 l/menit
Pemasangan: ke unit CO1, DC1, CA dan HP
Detail dalam brosur 5.304.2

Baca lebih lanjut Tampilkan lebih sedikit
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda membutuhkan solusi kustom? Anda dapat mengirim permintaan produk langsung ke ahli kami.

Unduhan untuk kategori ini

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
AC/DC Compact Power Units Overview
Brosur produk ID

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Brosur produk EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Brosur produk ID

(0 MB)

L Valve Stacking System
Brosur produk EN

(0 MB)