Pompa piston radial khusus SRK-ATEX
Pompa piston radial SRK-ATEX adalah unit radial yang sangat kuat dengan keandalan maksimum, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun, cocok untuk aplikasi di lingkungan yang berpotensi ledakan.
Tekanan operasi: | = hingga 700 bar; Q |
Perpindahan: | 0,24 hingga 8,14 cm³/putaran |
Rentang kecepatan: | 1800 rpm |
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.
Unduhan untuk kategori ini
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media