Kombinasi pompa BKP

Kombinasi pompa BKP

Pompa kombinasi BKP terdiri dari unit radial BRK yang kuat dan pompa roda gigi eksternal yang dipasang di flens. Berkat prinsip desain modular, setiap pompa piston radial BIERI (BRK dan MRK) dapat disesuaikan dengan pompa roda gigi. Hal ini menghasilkan varian dan kemungkinan kombinasi yang tak terhitung jumlahnya.

Tekanan operasi LP= hingga 250 bar; Q
Tekanan operasi HP= hingga 1000 bar; Q
Perpindahan LP4,0 hingga 62,7 cm³/putaran
Perpindahan HP0,24 hingga 8,14 cm³/putaran
Kecepatan rotasi600 hingga 2000 rpm
Baca lebih lanjut Tampilkan lebih sedikit
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.

Unduhan untuk kategori ini

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Installation Manual BKP
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(0.08 MB)