Kombinasi pompa SKPI
Pompa piston radial SKPI, dikombinasikan dengan pompa roda gigi eksternal yang terpasang, adalah pompa 2 sirkuit (HP/LP) yang sangat ringan dan ringkas dalam desain poros berongga. Flensa IEC baru - dalam tiga ukuran - memungkinkan pemasangan yang hemat tempat pada motor listrik tanpa rumah lonceng dan kopling, baik di dalam maupun di luar tangki. Pompa ini sekarang tersedia baik dengan atau tanpa pulau katup, dengan katup pelepas tekanan DVM (700 bar) yang terintegrasi dan katup pemutus tekanan DAM. Hal ini membuat pompa ini tak terkalahkan dalam hal multifungsi dan optimalisasi ruang.
Tekanan operasi LP | = hingga 250 bar; Q |
Perpindahan LP | 4,5 hingga 14,0 cm³/putaran |
Tekanan operasi HP | = hingga 700 bar; Q |
Perpindahan HP | 0,47 hingga 2,71 cm³/putaran |
Rentang kecepatan | Hingga 2000 rpm |
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.
Unduhan untuk kategori ini
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan
EN
(0.9 MB)