Kombinasi pompa KKP
Pompa piston radial KKP adalah unit pompa 2-tahap (HP/LP) yang sangat ringan dan ringkas dalam desain poros berongga. Hal ini memungkinkan pemasangan yang sangat hemat tempat pada motor listrik tanpa rumah bel dan kopling pada tutup ujung tangki. Dikombinasikan dengan katup yang terintegrasi dalam unit pompa, seri ini tak terkalahkan dalam hal multifungsi dan optimalisasi ruang.
Tekanan operasi LP | = hingga 160 bar; Q |
Perpindahan LP | 0,94 hingga 5,43 cm³/putaran |
Tekanan operasi HP | = hingga 700 bar; Q |
Perpindahan HP | 0,17 hingga 2,71 cm³/putaran |
Rentang kecepatan | 1500 hingga 3600 rpm |
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.
Unduhan untuk kategori ini
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Installation Manual KKP
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan
EN
(0.7 MB)