Kotak pelarian
Untuk menyederhanakan proses komisioning dan mempercepat diagnosa lapangan, kami dapat menawarkan berbagai break-out-box yang kompatibel dengan pengontrol kami. Kotak-kotak tersebut dapat langsung diintegrasikan ke dalam pemasangan kabel yang ada dengan kabel koneksi yang disediakan.
Jika kabel yang ada berada pada posisi yang tidak nyaman (misalnya tepat di tengah-tengah kompartemen motor), kabel tersebut dapat diperpanjang sejauh 3 meter dengan kabel ekstensi tambahan (kabel ekstensi harness). Hal ini disarankan untuk alasan ergonomis. Berkat konektor lab keselamatan 4 mm, peralatan pengukuran konvensional dapat digunakan.
Konektor lab keselamatan secara praktis menghilangkan korsleting yang tidak diinginkan ketika konektor dicolokkan/dilepaskan (misalnya disebabkan oleh kabel yang jatuh ke lantai kendaraan). Jumper steker hubung singkat memiliki pick-up ganda. Ini berarti bahwa pengukuran dan manipulasi dapat dilakukan secara bersamaan.
Pencocokan breakout-box tersedia untuk berbagai ukuran pengontrol.
Kotak break out juga dapat dengan mudah dipasang dalam kondisi yang menantang dengan menggunakan mata pemasangan yang sesuai.