PFFL - Cairan Bahan Bakar Filter Proses
Penyaringan partikel untuk bahan bakar alternatif di angkatan laut, seperti: Metanol (MeOH), amonia (NH3) dan LPG dan LNG
Karakteristik
- Cocok untuk digunakan dalam sistem pasokan bahan bakar gas, sistem pasokan bahan bakar dengan titik nyala rendah, unit katup gas, atau penggerak katup gas
- Tekanan hingga 400 bar
- Suhu pengoperasian dari -100°C hingga +250°C
- Peringkat filtrasi hingga 0,1 µm absolut
- Elemen filter yang terbuat dari serat logam Chemicron® atau jaring kawat
Manfaat
- Desain ringkas
- Area filter yang besar berkat desain lapisan filtrasi yang optimal
- Bahan filter yang dapat dibersihkan
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.
Unduhan untuk kategori ini
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

Gas Filters. Product Overview.
Brosur produk
ID
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Brosur produk
EN
(13.29 MB)