Silinder

Silinder

Silinder adalah elemen penggerak yang penting dalam teknik mesin. Bidang aplikasinya sangat beragam. Tipe tetap, dari konstruksi mesin keperluan khusus (special-purpose machine) dan silinder pengangkat jembatan hingga fungsi aktuasi keselamatan di pembangkit listrik. Tipe bergerak, dari unit teleskopik derek hingga penerapan di bidang pertanian. Sering digunakan dibawah kondisi ekstrem, ketegangan tinggi, dan waktu henti lama.

Kami menetapkan persyaratan ini untuk diri kami sendiri dan dapat memanfaatkan pengalaman luas dan beragam produk dari silinder hidrolik dan silinder listrik. Tantangan ‘mengkhususkan pelanggan’ diperhitungkan dari aspek efisiensi energi, optimalisasi berat, umur pakai, pemeliharaan dan kelayakan ekonomi keseluruhan sistem.

Kombinasi unit daya hidrolik HYDAC dan solusi penggerak KineSys memungkinkan kita menawarkan solusi sistem yang lengkap. Selain itu, sistem sensor dapat diintegrasikan atau ditambahkan untuk mengirimkan informasi tentang posisi linier, tekanan, atau gaya ke pengontrol. Dikombinasikan dengan pengontrol dan sistem penggerak yang sesuai, silinder dapat dioperasikan dengan mode kontrol loop terbuka atau loop tertutup. Layanan globalnya melengkapi rangkaian produk yang luas.

Silinder hidrolik

Rentang standar hingga diameter 1.000mm dan langkah hingga 12m
 Kepadatan gaya tinggi, p<1.000bar
 Dinamika tinggi
 Rekayasa yang kokoh
 Dengan peredaman posisi ujung
 Dengan teknologi katup yang cerdas dan dapat beradaptasi
 Dimensi lain berdasarkan permintaan

Silinder elektrik

Rentang standar: Gaya penyesuaian hingga 25 kN dinamis, langkah hingga 2 m
 Unit penggerak kompak
 Dapat mengunci sendiri
 Kompatibilitas lingkungan yang tinggi
 Akurasi posisi yang tinggi

Baca lebih lanjut Tampilkan lebih sedikit
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Apakah Anda memerlukan solusi khusus? Anda dapat mengirimkan pertanyaan produk> langsung ke ahli kami.