Sakelar tekanan

Sakelar tekanan

Sakelar tekanan elektronik menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan sakelar tekanan mekanis dan pengukur tekanan kontak. Kamera ini menawarkan fitur-fitur yang mengesankan termasuk akurasi yang lebih baik, pengoperasian yang bebas dari keausan, stabilitas jangka panjang, kemudahan penggunaan dan jumlah siklus pergantian yang tinggi.

Seri produksi

tanpa tampilan nilai terukur

 

  •  EDS 4000, untuk hidraulik bergerak dan stasioner, yang disetel dari pabrik atau dapat diprogram, dengan persetujuan ATEX, CSA, IECEx untuk atmosfer yang berpotensi meledak, tergantung versinya
  •  EDS 810, untuk aplikasi seri di sektor industri dan seluler, disetel dari pabrik, dengan persetujuan tipe ECE untuk digunakan di lalu lintas jalan umum, opsional dengan antarmuka IO-Link
  •  Antarmuka IO-Link dengan sensor EDS
  •  EDS 710, untuk aplikasi seri di lingkungan industri dan seluler di mana ruang pemasangan terbatas; desain yang sangat kecil dan ringkas, buatan pabrik
  •  EDS 410, untuk aplikasi seri; setelan pabrik atau dapat diprogram

   dengan tampilan nilai terukur

  • EDS 8000, navigasi menu sesuai dengan VDMA, 1 atau 2 output switching transistor PNP, tampilan digital empat digit, tampilan switching multi-warna, kelas perlindungan IP 67
  • EDS 3000, dapat diputar pada sumbu longitudinal dengan tampilan, layar LED 4 digit, satuan dalam bar, psi
    atau MPa, dapat diatur melalui tombol, tergantung versi
    - Sesuai dengan Desina
    - dengan membran depan
  • 2 output relai, dapat diatur melalui keypad
  •  EDS 1700, 4 output relai, tampilan LED 4 digit, banyak fungsi tambahan, dapat diatur melalui keypad

Teknologi

  •  Pengukur regangan lapisan tebal pada membran keramik (rentang tekanan rendah)
  •  Pengukur regangan film tipis pada membran baja tahan karat (rentang tekanan rendah dan tinggi)

Kisaran tekanan standar

  • Dari 0 hingga 1 dan 0 hingga 600/1000 bar tekanan relatif, tergantung versi
  • Tekanan absolut hingga 2,5 bar
  • Kalibrasi juga dalam PSI dan MPa
  • Rentang tekanan lainnya dan kalibrasi khusus berdasarkan permintaan
Baca lebih lanjut Tampilkan lebih sedikit
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Tampilan
pilih semua Setel ulang pilihan
Jenis tekanan
pilih semua Setel ulang pilihan
Unit tekanan
pilih semua Setel ulang pilihan
Mengatur rentang nilai minimum
pilih semua Setel ulang pilihan
Tampilkan lebih banyak filter
Ringkasan produk
  1. EDS 410 - Tetap, tekanan tinggi dan rendah, OEM (industri, seluler) Lembar Data
  2. EDS 710 - Tetap, tekanan tinggi, relatif, OEM (industri, seluler) Lembar Data
  3. EDS 810 - Tetap, tekanan tinggi, relatif, OEM (industri, seluler) Lembar Data
  4. EDS 4300 - Dapat dikonfigurasi, tekanan rendah, relatif, industri, seluler Lembar Data
  5. EDS 4400 - Tetap, tekanan tinggi, relatif, industri, bergerak Lembar Data
  6. EDS 820 - Dapat disesuaikan, tekanan tinggi, relatif, industri Lembar Data
  7. EDS 8400 - Dapat disesuaikan, tekanan tinggi, relatif, industri Lembar Data
  8. HPS 2400 - Dapat disesuaikan, tekanan tinggi dan rendah, industri Lembar Data
  9. EDS 3100 - Dapat dikonfigurasi, tekanan rendah, absolut, industri Lembar Data
  10. EDS 3300 - Dapat dikonfigurasi, tekanan rendah, relatif, industri Lembar Data
  11. EDS 3400 - Dapat disesuaikan, tekanan tinggi, relatif, industri Lembar Data
  12. EDS 1700 - Tetap, tekanan tinggi, relatif, industri, panel sakelar Lembar Data