Pemancar tekanan
Baik itu pembuatan kapal atau peralatan mesin, derek bergerak atau pabrik baja, konstruksi mesin atau lepas pantai, perlindungan EX atau aplikasi laboratorium. atau bahkan aplikasi dengan hidrogen sebagai media. Rangkaian produk kami yang luas memiliki pemancar tekanan yang tepat untuk aplikasi Anda.
Seri
- HDA 4000, untuk hidraulik bergerak dan stasioner, berbagai antarmuka (CAN, HART), Tergantung pada versi
untuk atmosfer yang mudah meledak dengan persetujuan ATEX, CSA, IECEx,
Untuk aplikasi dengan keamanan fungsional yang ditingkatkan sesuai dengan EN ISO 13849-1 (PL d Cat.
3),
Dengan membran siram,
Untuk pembuatan kapal dan lepas pantai dengan persetujuan dari:
- Biro Pelayaran Amerika
- Daftar Pelayaran Lloyds
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 untuk aplikasi hidrogen
- HDA 4800, sangat presisi, untuk pabrik baja dan rolling, aplikasi laboratorium, bangku uji
- HDA 7000, untuk aplikasi seri di sektor industri dan seluler dengan ruang pemasangan yang sempit, - Desain ringkas
- Opsional dengan CANopen-enabled
- Opsional dengan membran depan - HDA 8000, untuk aplikasi seri di sektor industri dan seluler
- Dengan persetujuan tipe ECE untuk kendaraan jalan raya
- Opsional untuk aplikasi dengan peningkatan keamanan fungsional sesuai dengan EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) atau DIN EN 61508 (SIL 2) - Â HPT 1000, untuk aplikasi seri di ruang instalasi yang sangat kecil
- Desain kecil dan ringkas
- Kuat
- Opsional CANopen / SAE J1939
- Opsional dengan antarmuka IO-Link
- Opsional "pintar"
Â
Teknologi
- Pengukur regangan lapisan tebal pada membran keramik (rentang pengaturan rendah)
- Pengukur regangan film tipis pada membran baja tahan karat (rentang pengaturan rendah dan tinggi)
 Rentang pengaturan standar berkisar antara 0 hingga 1 dan tekanan relatif 0 hingga 600/2000 bar, tergantung pada versi
- Tekanan absolut hingga 2,5 bar
- Kalibrasi juga dalam PSI dan MPa
- Rentang pengaturan lain atau kalibrasi khusus berdasarkan permintaan
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Ringkasan produk
- HPT 1400 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, industri, seluler, OEM Lembar Data
- HPT 1700 - Tekanan relatif, akurasi 0,25%, industri, seluler, OEM Lembar Data
- HDA 4100 - Tekanan absolut, akurasi 0,5%, industri, seluler Lembar Data
- HDA 4300 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, industri, seluler Lembar Data
- HDA 4400 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, industri, seluler Lembar Data
- HDA 4700 - Tekanan relatif, akurasi 0,25%, industri, seluler Lembar Data
- HDA 4800 - Tekanan relatif, akurasi 0,125%, industri, seluler Lembar Data
- HDA 7400 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, industri, seluler, OEM Lembar Data
- HDA 7700 - Tekanan relatif, akurasi 0,25%, OEM (industri, seluler)
- HDA 8400 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, OEM (industri, seluler) Lembar Data
- HDA 8700 - Tekanan relatif, akurasi 0,25%, OEM (industri, seluler) Lembar Data
-
https://www.hydac.com/shop/id-id/hpi-700-tekanan-relatif-akurasi-0-5-oem-industri-seluler-1000213571HPI 700 - Tekanan relatif, akurasi 0,5%, OEM (industri, seluler) Lembar Data
-
https://www.hydac.com/shop/id-id/hpt-500-tekanan-diferensial-akurasi-3-0-industri-seluler-1000189323HPT 500 - Tekanan diferensial, akurasi 3,0%, industri, seluler Lembar Data