FSK dengan tabung plastik oval

Sensor level cairan HYDAC dengan tabung plastik oval. Ketika cairan turun di bawah level minimum, sinyal listrik dikirim yang dapat digunakan sebagai pesan peringatan atau untuk pengaturan level. Pilih dari ukuran mulai dari 076 hingga 381 mm, varian seal yang luas, desain konektor dan aksesori. Kontak sakelar tersedia sebagai kontak NC, kontak NO, atau kontak pergantian. Kisaran suhu cairan operasi -20°C hingga +95°C - versi lain berdasarkan permintaan. Silakan minta bantuan kami untuk menemukan produk yang tepat untuk Anda.
SKU
GP_1000421780
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Nom. ukuran
pilih semua Setel ulang pilihan
Desain konektor steker FSK
pilih semua Setel ulang pilihan
Fungsi pengalihan FSK
pilih semua Setel ulang pilihan
Fungsi tambahan (+ baut banjo)
pilih semua Setel ulang pilihan
Tampilkan lebih banyak filter
Barang-barang produk yang digrupkan
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
No. Material 3070285
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
No. Material 3112231
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
No. Material 3112276
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. Material 3112277
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
No. Material 3112298
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
No. Material 3112299
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. Material 3112300
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
No. Material 3112301
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
No. Material 3112302
Nom. ukuran:
254
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
No. Material 3112303
Nom. ukuran:
254
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. Material 3112304
Nom. ukuran:
254
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
No. Material 3112305
Nom. ukuran:
254
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
No. Material 3112306
Nom. ukuran:
381
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
No. Material 3112307
Nom. ukuran:
381
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. Material 3112308
Nom. ukuran:
381
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
No. Material 3112309
Nom. ukuran:
381
Sekrup pengikat FSK:
M12
Sepotong
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
No. Material 3128796
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M10
Sepotong
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
No. Material 3128797
Nom. ukuran:
127
Sekrup pengikat FSK:
M10
Sepotong
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
No. Material 3128968
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M10
Sepotong
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
No. Material 3128969
Nom. ukuran:
176
Sekrup pengikat FSK:
M10
Sepotong
Halaman

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(0.29 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Brosur produk ID

(0.72 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Brosur produk EN

(0.72 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk ID

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk EN

(1.13 MB)