CTM-EB

Modul Uji Kontaminasi CTM adalah sistem modular yang dirancang untuk menganalisis kebersihan teknis komponen. Modul ekstraksi CTM-EB digunakan untuk ekstraksi semprot bersama dengan CTM-SC.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509405
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Barang-barang produk yang digrupkan
CTM-EB-1650-M-Z-Z
Material-No. 4838964
Standar:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tegangan suplai:
230V AC / 50Hz / 1Ph Eropa
Cairan analisis:
Pelarut kelas AIII
PCE

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Brosur produk ID

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Brosur produk EN

(0.56 MB)