HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000

Nomor bagian
930068
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
Persetujuan dan sertifikat Tidak.
Rentang pengukuran, nilai akhir 360
Rentang pengukuran, nilai awal 0
Tipe 1: Putaran tunggal
Sambungan listrik Konektor jantan M12x1, 5-pin, aksial
Diameter rumah 36 mm, bulat
Jenis pemasangan Sinkronisasi M3 4 lubang
Koneksi mekanis Bentuk D 10 mm, DM 6 mm
Sinyal keluaran CANopen
Resolusi 14 bit
Akurasi 0,2° maks = 0,1° ketik