HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000
Nomor bagian
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
929003
Data teknis
Persetujuan dan sertifikat | PAUD |
---|---|
Rentang pengukuran, nilai akhir | 360 |
Rentang pengukuran, nilai awal | 0 |
Tipe 1: | Putaran tunggal |
Sambungan listrik | Konektor jantan M12x1, 5-pin, aksial |
Diameter rumah | 25 mm, bulat |
Jenis pemasangan | Flensa pemasangan |
Koneksi mekanis | Cincin slewing, Ø 21 mm, 2x M5 |
Sinyal keluaran | CAN J1939 |
Resolusi | 14 bit |
Akurasi | 0,2° maks = 0,1° ketik |