Toko tidak akan berfungsi dengan benar jika cookie tidak aktif.
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Persetujuan |
Persetujuan UL |
Sambungan listrik |
M12x1 VCP 4p |
Koneksi mekanis |
G1/2 HN28-22 |
Sinyal keluaran |
4 hingga 20mA (3 konduktor, sumber) |
Akurasi |
5,00% maks = 3,00% ketik. |
Nilai maks rentang tekanan |
5 |
Nilai minimum rentang tekanan |
0 |
Unit tekanan |
BAR |
Jenis tekanan |
Perbedaan |