HAT 1436-F13-360R-P01-V106-M01-S2PD-000

Nomor bagian
926283
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Persetujuan dan sertifikat SIL 2, PL D, Kucing 2
Rentang pengukuran, nilai akhir 360
Rentang pengukuran, nilai awal 0
Tipe 1: Putaran tunggal
Sambungan listrik Konektor jantan M12x1, 5-pin, aksial
Diameter rumah 36 mm, bulat
Jenis pemasangan Sinkronisasi M3 4 lubang
Koneksi mekanis Poros padat 10 mm, DM 6 mm
Sinyal keluaran Keamanan CANopen
Resolusi 14 bit
Akurasi 0,2° maks = 0,1° ketik

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
EDS_926283_HAT 1436-F13-360R-P01-V106...
Peranti lunak ID

(0 MB)

EDS_926283_HAT 1436-F13-360R-P01-V106...
Peranti lunak EN

(0 MB)