HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000
Nomor bagian
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
925962
Data teknis
Persetujuan dan sertifikat | Tidak. |
---|---|
Rentang pengukuran, nilai akhir | 360 |
Rentang pengukuran, nilai awal | 0 |
Tipe 1: | Putaran tunggal |
Sambungan listrik | Konektor jantan M12x1, 5-pin, aksial |
Diameter rumah | 36 mm, bulat |
Jenis pemasangan | Sinkronisasi M3 4 lubang |
Koneksi mekanis | Poros padat 10 mm, DM 6 mm |
Sinyal keluaran | CAN J1939 |
Resolusi | 14 bit |
Akurasi | 0,2° maks = 0,1° ketik |