Data teknis
Persetujuan | Persetujuan UL |
---|---|
Sambungan listrik | M12x1 VCP 4p |
Koneksi mekanis | G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal |
Sinyal keluaran | 4 hingga 20mA (2 konduktor) |
Akurasi | 1,00% maks = 0,5% ketik. |
Nilai maks rentang tekanan | 2.5 |
Nilai minimum rentang tekanan | 0 |
Unit tekanan | BAR |
Jenis tekanan | Mutlak |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brosur produk
ID
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brosur produk
EN
(6.23 MB)