HDA 4146-A-0010-000-E1

Nomor bagian
924653
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
Persetujuan Persetujuan UL
Sambungan listrik M12x1 VCP 4p
Koneksi mekanis G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal
Sinyal keluaran 4 hingga 20mA (2 konduktor)
Akurasi 1,00% maks = 0,5% ketik.
Nilai maks rentang tekanan 10
Nilai minimum rentang tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Mutlak

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brosur produk ID

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brosur produk EN

(6.23 MB)