HLT 1100-R2-K10-C01-0610-000

Nomor bagian
921732
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Sambungan listrik Kabel berjaket, panjang 10 m
Koneksi mekanis Silinder-terpadu, D = 10 mm
Sinyal keluaran (4): 20 mA (3-konduktor)
Resolusi 0,1 mm
Rentang pengukuran [mm] 610
Desain / geometri Tongkat
Prinsip pengukuran Magnetostriktif
Persetujuan dan sertifikat Tidak.