Toko tidak akan berfungsi dengan benar jika cookie tidak aktif.
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Sambungan listrik |
Kabel berjaket, panjang 5 m |
Koneksi mekanis |
Silinder-terpadu, D = 10 mm |
Sinyal keluaran |
0,25 hingga 4,75 V |
Resolusi |
0,1 mm |
Rentang pengukuran [mm] |
355 |
Desain / geometri |
Tongkat |
Prinsip pengukuran |
Magnetostriktif |
Persetujuan dan sertifikat |
Tidak. |