HLT 2500-L2-M06-C01-0225-000

Nomor bagian
921627
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Sambungan listrik Konektor pria M16, 6-pin
Koneksi mekanis Desain profil
Sinyal keluaran (4): 20 mA (3-konduktor)
Resolusi 0,005 mm
Rentang pengukuran [mm] 225
Desain / geometri Profil
Prinsip pengukuran Magnetostriktif
Persetujuan dan sertifikat Tidak.