HLS 528-3-0350-000-F

Nomor bagian
921117
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Persetujuan dan sertifikat Tidak.
Koneksi mekanis M30x1.5
Sinyal keluaran 4 hingga 20 mA, 0 hingga 10 V
Mengalihkan keluaran 1 keluaran pengalihan
Rentang pengukuran [mm] 350
Prinsip pengukuran Suara ultrasonik
Akurasi 2,00
Tampilan Ya.
Sambungan listrik M12x1, 5 kutub