HDA 4446-B-400-000

Nomor bagian
909431
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
Berdasarkan permintaan Anda dapat membuat permintaan produk dengan menambahkan barang ke daftar Anda dan mengelolanya di area myHYDAC Anda.
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Persetujuan Persetujuan UL
Sambungan listrik M12x1 VCP 4p
Koneksi mekanis G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal
Sinyal keluaran 0 hingga 10V
Akurasi 1,00% maks = 0,5% ketik.
Nilai maks rentang tekanan 400
Nilai minimum rentang tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan ID

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brosur produk ID

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brosur produk EN

(6.23 MB)