EDS 3116-2-01,0-000-E1

Nomor bagian
909181
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
Persetujuan dan sertifikat Persetujuan UL
Antarmuka tambahan Tidak.
Sambungan listrik M12x1 VCP 4p
Koneksi mekanis G1/2 B DIN EN 837 / eksternal
Mengalihkan keluaran 2
Mengatur nilai maksimum rentang 1
Mengatur rentang nilai minimum 0
Unit tekanan BAR, PSI, MPA
Jenis tekanan Mutlak
Tampilan Ya.