Toko tidak akan berfungsi dengan benar jika cookie tidak aktif.
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Persetujuan dan sertifikat |
Persetujuan UL |
Antarmuka tambahan |
4 hingga 20mA, 0 hingga 10V |
Sambungan listrik |
M12x1 VCP 5p |
Koneksi mekanis |
G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal |
Mengalihkan keluaran |
2 |
Mengatur nilai maksimum rentang |
1 |
Mengatur rentang nilai minimum |
0 |
Unit tekanan |
BAR, PSI, MPA |
Jenis tekanan |
Relatif |
Tampilan |
Ya. |