EDS 3448-5-0040-000

Nomor bagian
908159
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
Persetujuan dan sertifikat Persetujuan UL
Antarmuka tambahan 4 hingga 20mA, 0 hingga 10V
Sambungan listrik M12x1 VCP 5p
Koneksi mekanis G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal
Mengalihkan keluaran 2
Mengatur nilai maksimum rentang 40
Mengatur rentang nilai minimum 0
Unit tekanan BAR, PSI, MPA
Jenis tekanan Relatif
Tampilan Ya.