HDA 4444-A-400-000

Nomor bagian
906816
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
Persetujuan Persetujuan UL
Sambungan listrik Seri pengikat 714 M18 / 4p
Koneksi mekanis G1/4 A ISO 1179-2 / eksternal
Sinyal keluaran 4 hingga 20mA (2 konduktor)
Akurasi 1,00% maks = 0,5% ketik.
Nilai maks rentang tekanan 400
Nilai minimum rentang tekanan 0
Unit tekanan BAR
Jenis tekanan Relatif

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brosur produk ID

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brosur produk EN

(6.23 MB)