RV-12-01.1/0

Nomor bagian
705835
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Fungsi Periksa katup
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga Koneksi sebaris
Katup Qmax [l/menit] 160
Rangkaian produk RV-12
Tekanan retak [bar] 0,5
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 160
Ukuran nominal 12
Penunjukan objek RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Inch
Nomor bagian 705835
Desain Pipa

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brosur produk ID

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Brosur produk EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)