DRVP-08-01.2

Nomor bagian
705779
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Jenis penyesuaian Manual
Rongga PIRING DIPASANG
Katup Qmax [l/menit] 50
Rangkaian produk Q [l/menit] 0 - 50
Rangkaian produk DRVP-08
Tekanan retak [bar] 0,5
Kisaran laju aliran [l/menit] 0 - 50
Fungsi Katup boneka
Fungsi Katup periksa throttle
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek DRVP-08-01.2
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian 705779
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brosur produk ID

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Brosur produk EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.11 MB)