DRV-20-30.1/0

Nomor bagian
705674
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Varian Baja tahan karat
Jenis penyesuaian Manual
Rongga Koneksi sebaris
Katup Qmax [l/menit] 300
Rangkaian produk Q [l/menit] 0 - 300
Rangkaian produk DRV-20
Tekanan retak [bar] 0,5
Kisaran laju aliran [l/menit] 0 - 300
Fungsi Katup boneka
Fungsi Katup periksa throttle
Ukuran nominal 20
Penunjukan objek DRV-20-30.1/0
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian 705674
Desain Pipa

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brosur produk ID

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brosur produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.11 MB)