P4WEE 06 Q04 D01-24PG E0B/N

Nomor bagian
6079017
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 40
Fungsi Prop. katup arah
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model Default
Penggantian manual Ya.
Aktuator Proporsional
Desain koil OBE
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga ISO 4401-03-02-0-05
Katup Qmax [l/menit] 40
Rangkaian produk P4WEE 6 Q
Jenis konektor steker Elektronik bawaan
Fungsi Katup spul
Ukuran nominal 6
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brosur produk ID

(1.87 MB)

P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brosur produk EN

(1.87 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Peranti lunak ID

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Peranti lunak EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)