WS08W-01-C-N-12DG

Nomor bagian
558860
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
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WS08W-01
Desain koil 40/1836
Rongga FC08-2
Katup Qmax [l/menit] 19
Rangkaian produk WS08W
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 250
Coil 12 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 19
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 19
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek WS08W-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 558860
Nomor bagian, koil 3000489
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brosur produk ID

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brosur produk EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)