WS12W-01M-C-N-12DG

Nomor bagian
4802492
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
Ketik, penggantian manual Penimpaan tebasan
Model Default
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WS12W
Desain koil 40/1836
Rongga FC12-2
Katup Qmax [l/menit] 110
Rangkaian produk WS12W
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 5 - 350
Coil 12 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 5.5 - 110
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 5.5 - 110
Ukuran nominal 12
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 3000489
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Brosur produk ID

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Brosur produk EN

(0.4 MB)