Data teknis
M20004258 | 03 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Aliran volume 1 | 130 |
Unit, tekanan maksimum yang diizinkan | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Suhu media maksimum yang diizinkan [°C] | 50 |
Suhu media minimum yang diizinkan [°C] | 5 |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brosur produk
ID
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brosur produk
EN
(3.49 MB)