GSU-E-14-1X/-AN *

Nomor bagian
4797647
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
M20004258 02
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 230
Aliran volume 1 65
Unit, tekanan maksimum yang diizinkan bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Suhu media maksimum yang diizinkan [°C] 50
Suhu media minimum yang diizinkan [°C] 5

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brosur produk ID

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Brosur produk EN

(3.49 MB)